??
CAD model selection
K1456.012295
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1456 - Pin with hole for split pin suitable for clevis joints
Bill of material
K1456.012295
BESTKIPP
Order No.
K1456.012295
MATERIAL
Main
Steel
D1
diameter
12
D3
diameter
17
D4
diameter
4.0
A
distance
29.5 mm
K
distance
3.0 mm
L
Length
35 mm
Z1
distance
2.5 mm
Z2
distance
1.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0339 kg
BS
Description
Information
Infortext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245447374
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions